/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    하네스

    엘라스토머 웨빙이 있는 Miller 듀라플렉스 하네스

    엘라스토머 웨빙이 있는 Miller 듀라플렉스 하네스

    제품설명
    Miller Duraflex® 하네스는 엘라스토머 웨빙이 있어 작업자의 모양에 맞게 늘어나 뭉침이나 꼬임을 방지합니다.

    기능 및 이점:
    • 특허 받은 Miller Duraflex® 하네스는 특수 제조된 탄성체 웨빙을 특징으로 하며, 신축성이 우수합니다.
    • 편안함 극대화: Duraflex® 하네스는 작업자의 형태에 따라 움직입니다. 즉, 움직일 때마다 늘어나므로 뭉침이나 엉킴이 발생하지 않습니다.
    • 안전 향상: 최고의 편안함: Duraflex® 하네스는 더 넓은 최종 사용자 수용을 제공합니다. 그리고: 편안한 하네스가 제대로 착용되어 작업 현장에서 규정 준수 및 안전이 향상됩니다.
    • 생산성 향상: Duraflex® 하네스는 신축성이 있기 때문에 작업자의 이동성이 향상되고 피로가 줄어듭니다.
    • 최대 400lbs (181.4 kg) 용량 등급

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list