/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    하네스

    Miller AirCore 신속 연결 하네스/강철 하드웨어 포함

    Miller AirCore 신속 연결 하네스/강철 하드웨어 포함

    제품설명
    Miller AirCore™ 하네스는 가장 독특하고 혁신적인 추락 방지 장치입니다. 이 경량의 풀 바디 하네스는 통기성: 공기 흐름을 최적화하는 오픈 코어 패딩 기술로 설계되어 열과 습기를 줄임으로써 더욱 건조하고 시원한 느낌을 유지합니다.

    기능 및 이점:
    • 통기성: 오픈 코어 패딩 기술 – 공기 흐름을 극대화하고 열과 습기 축적을 줄입니다. 시중에 나와 있는 다른 패딩보다 표면적이 최대 16% 적습니다.
    • 전방 D-링 옵션은 경사로를 오르는 데 사용하도록 설계되었습니다: 밀폐 공간 및 구조 용도
    • 한 손 조절 숄더 캠 버클: 스탠드업 백 D-링: 퀵 커넥트 체스트 버클: 풀프리 랜야드 링
    • 최대 400 lbs. 용량
    명세서

    Others

    • Product Type
      • Harness Degrees Celsius

    Others

    • Product Type
      • Harness Degrees Celsius
    • Product Type : Harness Degrees Celsius

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list