/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 현재 해당 지역의 전역 검색 기능에 일시적인 문제가 발생하고 있습니다. "United States - English" 지역을 선택하여 검색을 계속해 주세요.

    하네스

    알루미늄 하드웨어가 있는 Miller AirCore 하네스 구조

    알루미늄 하드웨어가 있는 Miller AirCore 하네스 구조

    제품설명
    Miller AirCore™ 하네스는 가장 독특하고 혁신적인 추락 방지 장치입니다. 이 경량의 풀 바디 하네스는 통기성: 공기 흐름을 최적화하는 오픈 코어 패딩 기술로 설계되어 열과 습기를 줄임으로써 더욱 건조하고 시원한 느낌을 유지합니다.

    기능 및 이점:
    • 통기성: 오픈 코어 패딩 기술 – 공기 흐름을 극대화하고 열과 습기 축적을 줄입니다. 시중에 나와 있는 다른 패딩보다 표면적이 최대 16% 적습니다.
    • 경량 – 알루미늄 하드웨어가 있는 경쟁 하네스보다 16% 더 가볍고 스틸 하드웨어가 있는 하네스보다 20% 더 가볍습니다.
    • 전방 D-링 옵션은 경사로를 오르는 데 사용하도록 설계되었습니다: 밀폐 공간 및 구조 용도
    • 한 손 조절 숄더 캠 버클: 스탠드업 백 D-링: 퀵 커넥트 체스트 버클: 풀프리 랜야드 링
    • 최대 400 lbs. 용량

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list