/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    하네스

    Elasto Harness

    Elasto Harness

    제품설명

    Harness with 1 anchoring point: dorsal

    • Complies with EN 361
    • Allows easy attachment via a reel or lanyard
    • Great freedom of movement
    • Elastic straps

    • Fit the shape of the body
    • Increase comfort at work
    • Removes any hindrance to mobility
    • Sliding side straps

    • Accompany the movements of the hips
    • Ergonomic horizontal leg straps

    • Facilitate horizontal and vertical movements
    • Removes any discomfort and pressure in the groin
    • Improve comfort in the event of a fall
    • Tested for users weighing up to 130 Kg
    • Sizes: S/M and L/XL

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list