/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    추락 방지 부품 및 액세서리

    Casualty Pulley System

    Benefits: Easy to install for quick and safe rescue Lightweight system enables the rescuer to clip the casualty to his own line and lift them to transfer either onto his system or onto a stretcher.

    제품설명
    Features:
    • Pulleys, ascender and karabiners fit into a strong carrying bag.
    • Maximum length: 2m.
    • Weight: 1.2kg.

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list