/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    추락 방지 키트

    Titan II ReadyWorker™ Fall Protection Kits, Retail

    Titan II ReadyWorker™ 추락 방지 비트

    제품설명
    Titan ll ReadyWorker Fall Protection Kits는 다양한 고소 작업 응용 분야에 편리한 추락 방지 기능을 제공합니다. Miller Titan ll 비신축성 전신 안전 하니스는 개선된 웨빙(뒷면 스트랩과 골반 하부 스트랩)이 있어 더욱 편안하고 착용감이 좋습니다. 슬라이딩 백 D링과 텅 버클 레그 스트랩으로 하니스를 정확하게 조절할 수 있으며 측면 D링으로 작업 시 최적의 위치를 잡을 수 있습니다. 풀 프리 랜야드 링은 사용하지 않을 때 랜야드를 부착하여 프리 행잉 위험을 최소화합니다. 이 키트에는 Titan II 튜브형 충격 흡수 랜야드 1개가 포함됩니다. 우븐 내부 코어가 내장되어 추락 저지력을 부드럽게 줄여주며, 외부 재킷은 백업 웹 랜야드의 역할을 합니다. 이 Miller 추락 방지 장비는 모든 해당 OSHA를 준수합니다. ANSI 및 CSA 요건.
    • 키트에는 다음 품목이 포함됩니다. Miller Titan ll 비신축 전신 안전 벨트 1개: Titan ll 6-Ft. (1.8m) 튜브형 충격 흡수 랜야드 및 방수 버킷 1개
    • 안전 하니스 웨빙: 새롭고 개선된 편안함과 적절한 착용을 위한 간편한 조절: 풀프리 랜야드 링은 사용하지 않을 때 랜야드를 부착할 수 있어 프리 행잉 위험을 최소화합니다.
    • 안전 하니스 특징: 후면 스트랩과 골반 하부 스트랩으로 안전성과 편안함 향상: 하니스를 정확하게 조절하기 위한 슬라이딩 백 D-링: 사이드 D-링: 텅 버클 레그 스트랩: 400파운드 정격. (181.4 킬로그램)

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list