/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    추락 방지 키트

    Titan II ReadyRoofer® Kit, Retail

    Titan II ReadyRoofer® 추락 방지 시스템

    제품설명
    Titan ReadyRoofer 추락 방지 시스템에는 연결 버클 레그 스트랩이 있는 전신 하니스와 재사용 루프 앵커가 포함됩니다. 마이크로록 트레일링 로프 그랩: 3-Feet 충격 흡수 랜야드: 직경 5/8 인치 로프 구명줄 50피트와 방수 용기 완벽한 조절 가능: 하루 종일 편안함과 신뢰성을 제공하는 폴리에스테르 웨빙 하니스. 다용도: D-링이 부착된 재사용 루프 앵커. m8 나사가 포함되고 가파른 피치 또는 표면이 평평한 표면에 손쉽게 설치합니다. 지붕 작업이 완료되면 재사용 가능한 지붕 앵커를 제거하고 다음 작업을 위해 보관합니다. 내구성: 내부식성: 스테인리스강 구조 콤팩트 후행 로프 그랩. 구명줄의 아무 곳에나 부착합니다. 경량: 핸즈프리 작동으로 사용이 간편한 디자인으로 움직임이 최대한 자유롭습니다. 일체형 충격 흡수 장치와 잠금 스냅 후크 2개, 고강도 로프 구명줄이 포함된 폴리에스테르 웹 랜야드. 루프와 잠금 스냅 후크가 있는 5/8-Inch 직경의 폴리프로필렌 혼방 로프. 9 300-Pound 인장 강도: 자외선을 차단하도록 처리. 장비 보관에 적합한 방수 용기. 건설 및 제조에 사용 권장. 높은 곳에서 추락 위험. 길이 13-Inch x 너비 13-Inch x 높이15-Inch.
    Titan ReadyRoofer 추락 방지 시스템
    • 연결 버클 레그 스트랩이 있는 전신 하니스 포함: 재사용 가능한 루프 앵커 및 MicroLoc 트레일링 로프 그랩
    • 또한 3-Feet 충격 흡수 랜야드 포함: 50-Feet x 8-Inch 직경의 로프 구명줄 및 방수 용기
    • 해당되는 모든 OSHA 충족: ANSI 및 CSA 표준.

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list