/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    추락 방지 키트

    Miller Titan™ 하네스/랜야드 콤보

    Miller Titan™ 하네스/랜야드 콤보

    제품설명
    충격 흡수 랜야드 또는 위치 지정 및 고정 랜야드 콤보에 부착된 Titan™ 비신축성 하네스.

    보호 기능 추가
    튜블러 충격 흡수 랜야드는 내장 우븐 내부 코어가 있어 부드럽게 확장되어 추락 방지력을 줄여줍니다. 외부 재킷은 백업 웹 랜야드 역할을 합니다.

    편안함 및 안전
    팩 타입 충격 흡수 랜야드에는 충격 흡수 장치 팩이 포함되어 있습니다. 추락 시 충격 흡수 장치가 확장되어 추락 방지력을 낮추는 한편 백업 안전 스트랩을 배치하여 추락 방지 기능을 강화합니다.

    기능 및 이점
    Titan 전신 비신축성 하네스
    • 경량: 온종일 편안함과 신뢰성을 제공하는 내구성 좋은 웨빙
    • 슬라이딩 백 D링 골반 하부 스트랩
    • 3개 국어 레이블 및 지침
    티탄 충격 흡수 랜야드
    • 경량: 내구성 있는 웨빙
    • 스냅 및 리바 후크 잠금
    • 지속적인 타이오프를 위한 2가지 레그 모델
    Titan 고정장치
    • 고정 랜야드는 안전장치로만 사용해야 하며 추락 방지용으로 사용해서는 안 됩니다.

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list