/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    자동 수축 생명줄

    Falcon Webbing Block

    6m-Self retracting webbing lifeline

    제품설명
    Benefits: Increased Service Life
    • Nylon casing comes with a lifetime guarantee.
    • Best length/weight ratio on the market (6m unit weighs only 1.5kg).

    Features:
    • Lightest, most compact 6m web selfretracting lifeline.
    • Quick activating braking mechanism.
    • Webbing provides extremely high abrasion resistance (tested > 20,000 cycles).
    • Offers Xtreme durability with a strong, composite housing.
    • Swivel at the top of unit to prevent lifeline from twisting during use.

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list