/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 현재 해당 지역의 전역 검색 기능에 일시적인 문제가 발생하고 있습니다. "United States - English" 지역을 선택하여 검색을 계속해 주세요.

    Miller Titan™ II Tubular Shock-Absorbing Lanyards, Retail

    Miller Titan™ II 관유형 충격 흡수 랜야드

    제품설명
    티탄 충격 흡수 웹 랜야드는 가볍고 내구성이 뛰어난 웨빙으로 하루 종일 편안함과 신뢰성을 제공합니다. 내장 우븐 이너 코어는 부드럽게 확장되어 추락 저지력을 줄여줍니다. 외부 재킷은 백업 웹 랜야드 역할을 합니다. 팩 타입 충격 흡수 랜야드에는 표준 랜야드의 필수 부품으로 충격 흡수 장치 팩이 포함됩니다 추락 시: 배낭이 확장되어 추락 저지력을 감소시키며, 백업 안전 스트랩이 배치되어 추락 방지 기능이 강화됩니다. 싱글 레그의 잠금 스냅 후크 2개와 리바 후크가 있습니다. ANSI Z359-2007 준수. 길이 6-Feet x 너비 2-Inch x 높이 6-Inch 해당되는 모든 OSHA 충족: ANSI 및 CSA 표준. 고유 경고 플래그는 밧줄이 추락과 관련이 있으므로 사용을 중단해야 한다는 시각적 증거를 제공합니다.
    • 타이탄 충격 흡수 랜야드
    • 팩 타입 충격 흡수 랜야드에는 표준 랜야드의 필수 부품인 충격 흡수장치 팩이 포함됩니다.
    • 내장 우븐 내부 코어가 부드럽게 확장되어 추락 저지력 감소

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list