/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    Miller® StopFall™

    Miller StopFall 추락 방지 장치는 동종 유일의 목재 기둥 제품으로서 편안하고 인체공학적으로 수용 가능한 위치에서 목재 기둥을 쉽고 자연스럽게 오르도록 설계되었습니다.

    제품설명
    Miller StopFall 추락 방지 장치는 동종 유일의 목재 기둥 제품으로서 편안하고 인체공학적으로 수용 가능한 위치에서 목재 기둥을 쉽고 자연스럽게 오르도록 설계되었습니다.

    자동 스프링 장착 신칭 기능

    Miller 익스클루시브:
    장치가 폴 주위로 지속적으로 접촉하도록 합니다.

    한 손으로 조정:
    작업자 교육을 빠르고 쉽게 만듭니다.

    기능 및 이점:
    • 지퍼식 스프링 커버 - 편리한 100% 검사 및 스프링 부품 세척을 위한 쉬운 접근 가능
    • 부착식 Gaff Puller - 잡히기 쉬운 디자인: 튼튼한 라인맨 장갑을 끼고 있을 때에도 사용 가능
    • 컴팩트: 헤비듀티 스트랩 – 작업자를 폴에 더 가깝게 유지하여 팔길이 작업을 용이하게 합니다.
    • 둘레 20in에서 60in에 이르는 목재 기둥 수용
    • 독특한 gaff는 건식에서 우수한 제동력을 제공합니다. 젖은 폴이나 얼음이 있는 폴 추가 등반 장비:
    • 조정 가능한 로프 랜야드 - Miller 조정 가능한 로프 랜야드는 장애물 주위에서 이동하는 동안 작업 위치 설정을 위해 설계되었습니다.
    • 접이식 웹 랜야드 - 제한된 범위의 응용 분야용으로 설계된 Miller 접이식 웹 랜야드는 가볍고 신뢰할 수 있습니다.
    • 조절식 안전 스트랩 - Miller 브랜드 안전 스트랩에는 잠금 스냅 후크가 장착되어 있으며 빨간색 내부 코어/마모 표시기로 구성되어 있습니다.
    • Linemen's Belts - 로프 랜야드의 사용을 용이하게 하기 위해 4개의 D-링으로 설계되었습니다. 안전 스트랩 또는 접이식 웹 랜야드가 장애물 주변으로 이동합니다.

    Miller® 위치 조정 및 고정 랜야드
    로프: 케이블 및 웹 랜야드는 작업 위치 지정 및 고정 용도에 권장됩니다.

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list