/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    제한된 공간 장비

    Miller DuraHoist™ - 3-피스 휴대용 베이스

    간편한 운반을 위한 3가지 경량 알루미늄 구성품. 조정 가능한 알루미늄 나사와 수평 표시기 내장으로 고르지 않은 표면에서 쉽게 설치할 수 있습니다. 조립에 공구가 필요하지 않습니다.

    제품설명
    기능 및 이점:
    • 간편한 운반을 위한 3가지 경량 알루미늄 구성품
    • 조정 가능한 알루미늄 나사와 수평 표시기 내장으로 고르지 않은 표면에서 쉽게 설치할 수 있습니다.
    • 조립에 공구가 필요하지 않습니다.

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list