/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 현재 해당 지역의 전역 검색 기능에 일시적인 문제가 발생하고 있습니다. "United States - English" 지역을 선택하여 검색을 계속해 주세요.

    Steel Mesh Barrier

    COMBISAFE® Steel Mesh Barrier Lightweight Make-Up

    ART. NO. 3260/3261

    제품설명
    Used together with the Steel Mesh Barrier Lightweight (ART. no. 3240/3241) to gain extra protection height.• ART. no. 3260/Size 2602mm x 575mm/Weight 7.0kg• ART. no. 3261/Size 1474mm x 575mm/Weight 4.4kg• Powder-coated finish / Registered Design• Complies with EN 13374 Class A, B• S-Combisafe-G-QA-17 EN13374: 2013+A1:2018 Product Compliance Certificate

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list