/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    Post and attachement S-System

    COMBISAFE® S-System Variable Angle Attachment

    ART. NO. 1726

    제품설명
    An attachment for pitched or flat roofs, slabs, slab edges, walls etc. The post socket can be set at five different angles between 0º to 90º to the base plate, and by moving the bolt, also at 180°.• Weight 3.6kg• Hot-dip galvanised finish• Complies with EN 13374 Class A, B, C• S-Combisafe-G-QA-17 EN13374: 2013+A1:2018 Product Compliance Certificate

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list