/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    Post and attachement S-System

    COMBISAFE® S-System Stair Attachment

    ART. NO. 1202

    제품설명
    Used to support systems on stairs, permitting access to both the top surface and the soffit. Two spurs/studs are pushed into the concrete during installation stabilising the single point fixing. The Safety Post (ART. no. 1102/2000) is positioned 90mm off the edge of the stairs, creating space for finishes and nosings.• Weight 2.2kg• Hot-dip galvanised finish• Complies with EN 13374 Class A• S-Combisafe-G-QA-17 EN13374: 2013+A1:2018 Product Compliance Certificate

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list