/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    Post and attachement S-System

    COMBISAFE® S-System Stair Angle

    ART. NO. 1510

    제품설명
    Accessory to the Multi Clamp (ART. no. 1550) to hold the clamp in place on the angled soffit of the stairs. The tube is fitted to the clamp’s lower leg, and the hook engages on the step riser. This restrains the clamp assembly.• Weight 1.0kg• Hot-dip galvanised finish• Complies with EN 13374 Class A

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list