/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    Post and attachement S-System

    COMBISAFE® S-System Safety Post Extender

    ART. NO. 1242/1245

    제품설명
    Used to increase the height of the Safety Post and Steel Mesh Barrier (ART. no. 3240) when pouring thicker slabs. Attachment loads will increase when using this post so technical advice should always be sought before using this product. Snap-in locking mechanism.• ART. no. 1242/Size 240mm/Weight 0.9kg• ART. no. 1245/Size 425mm/Weight 1.5kg• Hot-dip galvanised finish• Complies with EN 13374 Class A• S-Combisafe-G-QA-17 EN13374: 2013+A1:2018 Product Compliance Certificate

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list