/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    Post and attachement S-System

    COMBISAFE® S-System Multifoot

    ART. NO. 1290

    제품설명
    Used for horizontal surface applications, most commonly at the slab edge.The three points of support enable the accurate installation on an uneven surface and ensure that the anchor load is correctly controlled. The Multifoot can be secured using a variety of anchors appropriate to the base material.• Weight 1.3kg• Hot-dip galvanised finish• Complies with EN 13374 Class A• S-Combisafe-G-QA-17 EN13374: 2013+A1:2018 Product Compliance Certificate

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list