/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    Post and attachement S-System

    COMBISAFE® S-System Flexi Safety Post

    ART. NO. 1107

    제품설명
    A safety post that simplifies installation in corners, on stairs, or around balconies, etc. The guardrail holders are adjustable depending on the angle and inclination of the edge protection.• Length 1200mm• Weight 5.8kg• Hot-dip galvanised finish

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list