/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    Post and attachement S-System

    COMBISAFE® S-System Flat Sheet Roofing Attachment

    ART. NO. 1735

    제품설명
    For mounting to the standing seam on suitably sheeted roofs. The attachment is easily clamped to the seam, and the angle of the Safety Post Attachment is then adjusted to the gradient of the roof.• Weight 4.5kg• Hot galvanised finish• Complies with EN 13374 Class A, B• S-Combisafe-G-QA-17 EN13374: 2013+A1:2018 Product Compliance Certificate

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list