/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    Accessories

    COMBISAFE® Steel Mesh Barrier Hinge

    ART. NO. 3225

    제품설명
    A small and simple device to fasten Steel Mesh Barriers together. The Steel Mesh Barrier Hinge will also allow easy access. Corners can be created at any angle between 76° and 284° when attached to the end of the barriers.• Weight 0.7kg• Registered Design• Zinc-plated

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list