/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    Accessories

    COMBISAFE® Gap Closer

    ART. NO. 3227

    제품설명
    The Gap Closer is used to fill gaps, voids, returns, and to protect against sharp ends and edges. It is a simple semi-stiff board that will fill gaps between 100mm and 500mm. It is held in place by four integral Combistraps, and forms a smooth curve between the attached edges.• Weight 2.4kg• Complies to EN 13374 Class A

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list