/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    Accessories

    COMBISAFE® Combistrap

    ART. NO. 100335

    제품설명
    The Combistrap is a simple webbing strap with a locking buckle used to connect adjacent COMBISAFE® barriers. It acts like a very strong, easily re-used cable tie.The Combistrap is specifically designed for this application, but it frequently performs a vast range of other duties on a building site.• 400mm long• Complies with EN 13374 Class A, B, C• S-Combisafe-G-QA-17 EN13374: 2013+A1:2018 Product Compliance Certificate

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list