/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    SkyReach Anchor

    COMBISAFE® SkyReach Reach Hook

    ART. NO. 11530

    제품설명
    The Reach Hook is used to reach adjacent SkyReach Anchors closer, which are out of reach by hand when changing the anchorage. Extendable between 1.2 and 2.7m.• Size 1.2m – 2.7m• Weight 1.0kg• Aluminium/Hot-dip galvanised steel

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list