/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    SkyReach Anchor

    COMBISAFE® SkyReach Anchor Levelling Element

    ART. NO. 83416

    제품설명
    The levelling element is a steel tube with a level on the top that is applied to ensure vertical position of the Cast-In Sleeve when the sleeve is placed into concrete.• Size 1.0m x Ø72mm• Weight 2.8kg• Galvanised steel

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list