/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    SkyReach Anchor

    COMBISAFE® SkyReach Anchor

    ART. NO. 8100

    제품설명
    Delivered folded, the lightweight anchor device is made of steel and can be manoeuvred and relocated by one person. Delivers an operating radius of 8.5m.Includes a craning sling for lifting into position if required.• Size 3.1m high with a 2m boom• Weight 25kg• Hot-dip galvanised and painted steel• Complies to EN 795:2012 Type B

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list