/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    Site Stairway

    COMBISAFE® Stairway Slab Attachment

    ART. NO. CT1017Z

    제품설명
    The Slab Attachment is mounted on the stairway stinger bracket to secure the stairway at the top. It is bolted to the concrete using an anchor or screwed through the deck material.• Weight 0.8kg• Hot-dip galvanised finish

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list