/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    Site Stairway

    COMBISAFE® Stairway Scaffold Attachment

    ART. NO. CT1021

    제품설명
    The Scaffolding Attachment is designed to hook over Standard Scaffold Tube, and to integrate with most system scaffolds. It is fitted with a locking screw which also prevents sliding sideways.• Weight 0.6kg• Hot-dip galvanised finish

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list