/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    Sefety Net Fan

    COMBISAFE® Safety Net Fan Offset Beam

    ART. NO. 10965/10966

    제품설명
    Can be used together with Slab Attachment, Loose Slab Attachment or be bolted directly to the Saftey Net Fan. Allows the Safety Net Fan to be mounted outside the building, very useful for inclined façades.• ART. no. 10965 Length 750mm/Weight 16.5kg• ART. no. 10966 Length 900mm/Weight 19.1kg• Hot-dip galvanised finish

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list