/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    Power Post System

    COMBISAFE® POWER POST Foot

    ART. NO. 11255

    제품설명
    Can be used to secure the POWER POST to the floor when a positive mechanical anchor is required. A heavy-duty component for tough applications, the foot can be connected to the POWER POST prior to installation.• Weight 3.1kg• Hot-dip galvanised finish• Complies with EN 13374 Class A• S-Combisafe-G-QA-17 EN13374: 2013+A1:2018 Product Compliance Certificate

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list