/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    Loading System MKII

    COMBISAFE® Stair bracket

    ART. NO. 8890

    제품설명
    The Stair Bracket is a simple-to-fit component which enables a standard Combisafe Site Stairway to be fixed to the Loading System base unit, providing safe access to the bed of the truck or trailer.• Weight 18 kg• Hot dip galvanised steel

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list