/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    Loading System MKII

    COMBISAFE® Precast Kentledge

    ART. NO. 11655

    제품설명
    Only two of these concrete blocks is required to correctly weight the COMBISAFELoading System base unit when in use.• Weight: 800 kgOther assemblies and additional components are available.Please refer to the relevant user instruction for details**

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list