/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    Loading System MKII

    COMBISAFE® Loading System MkII Single Base Assembly

    ART. NO. 8806

    제품설명
    The Loading System MkII is designed to prevent falls from height during the loading and unloading of equipment from the top of a flatbed delivery lorry/ trailer in a safe manner. Can be delivered flat packed and stacked. (Includes one SkyReach Anchor)• Size 1.4m x 1.4m• Height 5.9m** / Weight 304kg• Hot dip galvanised/painted steel• Complies to EN 795:2012 Type EWhen using the Top Column 4.7 height is 4.7m**

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list