/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    Loading System MKII

    COMBISAFE® Loading System MkII Double Base Assembly

    ART. NO. 8810

    제품설명
    Two units are required for the loading and unloading of flatbed vehicles that exceed 8m in length. Can be delivered flat packed and stacked. (Includes two SkyReach Anchors).• Size L1.4m x W1.4m• Height 5.9m** / Weight 610kg• Hot dip galvanised/painted steel• Complies to EN 795:2012 Type EWhen using the Top Column 4.7 height is 4.7m**

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list