/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    Hanging Platform

    COMBISAFE® Hanging Platform Gable Gate Extension

    ART. NO. 2220

    제품설명
    Used together with the Gable Gate (ART. no. 2201) to provide greater adjustability and flexibility.• Weight 7.5kg• Hot-dip galvanised finish• Complies with EN 13374 Class A

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list