/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    Hanging Platform

    COMBISAFE® Hanging Platform Console

    ART. NO. 2100

    제품설명
    The Hanging Platform Console is the foundation of the Hanging Platform System; it is the load bearing part where the walking surface and the rail are anchored.Maximum span between consoles is 2.4m.• Weight 17kg• Hot-dip galvanised finish• Complies with EN 12811 Load Class 3

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list