/content/sps/kr/ko/search-results.html
    "현재 사이트 접속 속도가 간헐적으로 느려지는 현상이 발생하고 있습니다. 저희 팀이 문제 해결을 위해 최선을 다하고 있으니 양해 부탁드립니다."

    Counterweight System

    COMBISAFE® Counterweight Toeboard

    ART. NO. 11345

    제품설명
    Optional steel toeboard for safety and durability. Helps to reduce the risk of objects and debris falling from roofs. Easily secured to support leg using locator pin.• Weight 8.1kg• Length 3.07m• Hot-dip galvanised finish• Complies with EN 13374 Class A

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list