/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    Counterweight System

    COMBISAFE® Counterweight Stiffener Unit

    ART. NO. 11286

    제품설명
    For mounting onto ledgers to restore to top guardrail when lever arm is relocated, to allow access to the roof surface. Unit is fixed with wedge fasteners to enable quick relocation.• Weight 3.4kg• Hot-dip galvanised finish• Complies with EN 13374 Class A

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list