/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    Counterweight System

    COMBISAFE® Counterweight Load Distribution Plate

    ART. NO. 11492

    제품설명
    The optional Load Distribution Plates are placed underneath each lever arm when installed at deck level to spread loads and protect soft or exposed surfaces.• Weight 0.8kg• Hot-dip galvanised finish bracket with plate in composite material

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list