/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    Counterweight System

    COMBISAFE® Counterweight Hub

    ART. NO. 11291

    제품설명
    Provides secure attachment to support leg and pivot point for lever arm, allowing for easy lateral adjustment or removal for access to roof deck.• Weight 5kg• Hot-dip galvanised finish• Complies with EN 13374 Class A

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list