/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    용접 헬멧 및 후드

    Prota Shell

    Optimum protection for arc welding. Large helmet, suitable for use in dockyards and construction.

    제품설명

    Available with a fixed or flip-up glass holder in sizes 50 x 108, 3¼: x 4¼:, 85 x 110 and 90 x 110.
    With fully adjustable ratchet headgear, for fast and easy adjustment and fit.
    Optional leather chin protector.

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list