/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    안면 보호대 바이저

    제품설명
    섬유 금속 안면 보호대 창은 프로피오네이트로 사출 성형되며, 모든 중요한 성능 특성에서 다른 창 재료보다 우수합니다. 이 제품은 공장에서 크라운 프로텍터의 정확한 곡선에 맞게 사전 성형되어 쉽게 설치할 수 있습니다. 즉, 정확한 장착과 먼지, 먼지 및 잔해물로부터 완벽하게 밀봉됩니다. 모든 고성능 창은 0.060′′의 두께로 보호 마진을 추가하지만 일반적인 0.040′′의 두께 창보다 더 비싸지 않습니다.

    기능 및 이점:
    • 3가지 사이즈로 제공: 투명: 특수 색조: 음영 3: 5 및 8(4178만 해당).
    • 고성능 창은 모든 애플리케이션 및 예산에 대해 어느 정도의 보호와 가격대를 제공합니다.
    • 모든 창은 눈 및 얼굴 보호에 대한 ANSI Z87.1+ 표준을 충족하며, CSA Z94.3 표준의 요구 사항을 충족하도록 Honeywell이 테스트했습니다.
    명세서

    Others

    • 렌즈 재질
      • 프로피온산염

    Others

    • 렌즈 재질
      • 프로피온산염
    • 렌즈 재질 : 프로피온산염

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list