/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 현재 해당 지역의 전역 검색 기능에 일시적인 문제가 발생하고 있습니다. "United States - English" 지역을 선택하여 검색을 계속해 주세요.

    안면 보호구 헤드기어

    안면 보호대 헤드기어

    안면 보호대 헤드기어

    제품설명
    기본: 모든 용도를 위한 기능을 갖춘 사용하기 쉬운 헤드기어. 보호 장착 시스템은 안면 보호대 뒤쪽으로 액체가 들어가지 않도록 하는 데 도움이 되며 보호되지 않은 장착 시스템은 바이저를 신속하게 교체할 수 있습니다. 특허 받은 SmoothLok 래칫 시스템 또는 기본 핀록 조정 시스템과 함께 사용할 수 있습니다.

    기능 및 이점:
    • 특허 받은 미끄럼 방지 래칫 시스템은 사용하기 쉽고 정확한 크기 조정을 제공합니다.
    • SmoothLok 래칫은 KHG4001 및 KHG5001 헤드기어와 다음과 같은 안전모에 사용할 수 있습니다. 마테호른: 서밋: 에베레스트: K2 시리즈 및 피크 A69R: A79R.
    • 다양한 안면 보호대 스타일 수용
    • 대형 스파크 가드로 뛰어난 보호 기능 제공
    • 크로스 끈은 조절이 가능하여 뛰어난 핏을 제공합니다.
    • 풀 플로팅 장착 스파크 가드는 무거운 안면 보호대와 연속 사용에도 편안하게 착용할 수 있습니다.
    • 4000 시리즈에는 안면 보호대 고정용 퀵체인지 시스템이 제공됨
    • 5000 시리즈에는 안면 보호대 내부에 대한 스플래시 보호를 강화하는 데 도움이 되는 안면 보호대용 보호 고정 시스템이 함께 제공됨
    • PHG 시리즈에는 핀록 조정이 포함됨
    • KHG 시리즈에는 SmoothLok 래칫 조정 기능이 있어 빠르고 쉽게 완벽하게 장착 가능

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list