/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    안전 고글

    Uvex Stealth® 소매

    로우 프로파일 액체 튐/충격 방지 고글: 회색 프레임: 투명 렌즈: Uvextreme 김서림 방지 렌즈 코팅

    제품설명
    세련된 Honeywell Stealth 프리미엄 안전 고글로 거의 모든 작업 환경에서 안전을 유지하십시오. 충격 및 화학물질 유출로부터 보호하도록 설계된 보안경은 견고한 로우 프로파일 설계로 되어 있습니다. 내구성이 뛰어난 폴리카보네이트 렌즈는 김서림 방지 코팅으로 처리되어 작업 시 가시성을 극대화하고 간접 환기를 통해 향상된 편안함을 제공합니다. 이 보안경은 얼굴 가까이에 착용하도록 설계되어 있으며, 빠른 조절 헤드밴드가 있어 맞춤 착용이 용이합니다. 이 고글은 ANSI Z87+ 및 CSA Z94.3 안전 표준을 준수합니다.
    • 견고한 폴리카보네이트 렌즈가 충격으로부터 보호: 로우 프로파일 설계로 화학물질 유출 방지
    • 간접 환기 및 김서림 방지 코팅으로 혼탁을 방지하여 가시성 극대화
    • 신속한 조절이 가능한 헤드밴드로 맞춤 착용감 보장
    • 풍부한 시야 확보: 투명 렌즈는 실외 및 대부분의 실내 작업 환경에 모두 적합합니다.

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list