/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 현재 해당 지역의 전역 검색 기능에 일시적인 문제가 발생하고 있습니다. "United States - English" 지역을 선택하여 검색을 계속해 주세요.

    안전 고글

    Uvex Stealth® 리더

    Uvex Stealth 리더

    제품설명
    Uvex Stealth Readers는 확대 검사 또는 미세 세부 작업을 위해 확대 기능이 강화된 Uvex Stealth® 고글로 보호 및 편안함을 제공합니다. Uvextreme AF 렌즈와 +1.5: +2.0 및 +2.5 배율을 포함한 3디옵터 강도를 가짐. 간편한 교체 시스템. 미국에서 제작.

    기능 및 이점:
    • PC: Uvextreme AF
    • 폴리프로필렌: 탄성중합체 고글 본체
    • 빠른 조절: 라텍스 무함유 네오프렌 헤드밴드
    • 클래식 토릭 렌즈 및 OTG로 제공
    • 쉽고 경제적인 렌즈 교체 시스템
    • 현대적인 디자인
    인증
    • ANSI Z87.1+ - 2015
    • CSA Z94.3 표준의 요구 사항을 충족하기 위해 Honeywell에서 테스트 완료함
    • D3
    다음으로 제공되는 폴리카보네이트 렌즈 코팅
    • 3가지 디옵터 강도의 Uvextreme AF 렌즈 코팅: +1.5: +2.0: +2.5 배율
    핏:
    • 폴리프로필렌, 소프트, 탄성중합체 본체가 얼굴형에 맞도록 구부러져 있어 안정감 유지하고 틈이 없이 편안한 핏을 제공합니다
    • 피벗팅: 쉽게 조절: 라텍스 무함유 네오프렌 헤드밴드
    • 쉽고 경제적인 렌즈 교체 시스템
    • 모던한 디자인, 높은 수준의 편안함과 보호력
    보호:
    • ANSI+ 2015를 준수하는 것으로 인증되었으며 CSA Z94.3 표준의 요구 사항을 충족하기 위해 Honeywell에서 테스트함
    • D3 표준에 부합하는 것으로 인증됨
    • U6 등급 – 수준 필터링 99.9% UVB/UVA 보호
    가치 제안:
    • 쉽고 경제적인 렌즈 교체 시스템
    • 미국산
    • Uvex Stealth 돋보기는 클래식 토릭 렌즈와 OTG로도 제공됩니다.
    스타일:
    • 현대적이며, 완벽한 보호와 편안함
    경쟁력 있는 장점:
    • SCT: MMT-MULTI MATERIAL TECHNOLOGY®: HYDROSHIELD® AF
    명세서

    Others

    • 렌즈 색상
      • 투명
    • 헤드밴드 포함
    • 헤드밴드 재질
      • 네오프렌
    • 헤드밴드 색상
      • 그레이
    • 프레임 유연성
      • 조정 가능한 헤드밴드
    • 프레임 색상
      • 네이비
    • 제품 플랫폼 장점
      • 쉽고 경제적인 렌즈 교체 시스템, 미국산, 일반 토릭 렌즈 및 OTG로 제공
    • 브로우바
      • 소프트
    • 렌즈 코팅
      • Dura-streme HC/AF

    Others

    • 렌즈 색상
      • 투명
    • 헤드밴드 포함
    • 헤드밴드 재질
      • 네오프렌
    • 헤드밴드 색상
      • 그레이
    • 프레임 유연성
      • 조정 가능한 헤드밴드
    • 프레임 색상
      • 네이비
    • 제품 플랫폼 장점
      • 쉽고 경제적인 렌즈 교체 시스템, 미국산, 일반 토릭 렌즈 및 OTG로 제공
    • 브로우바
      • 소프트
    • 렌즈 코팅
      • Dura-streme HC/AF
    • 렌즈 색상 : 투명
    • 헤드밴드 포함 : 예
    • 헤드밴드 재질 : 네오프렌
    • 헤드밴드 색상 : 그레이
    • 프레임 유연성 : 조정 가능한 헤드밴드
    • 프레임 색상 : 네이비
    • 제품 플랫폼 장점 : 쉽고 경제적인 렌즈 교체 시스템, 미국산, 일반 토릭 렌즈 및 OTG로 제공
    • 브로우바 : 소프트
    • 렌즈 코팅 : Dura-streme HC/AF

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list