/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    안전 안경

    Uvex 증기 시리즈 안경 소매

    메탈릭 블루 프레임: 투명 렌즈: 김서림 방지 렌즈 코팅. 온종일 착용할 수 있는 가볍고 스포티한 스타일. 부드러운 노즈 브릿지로 편안함과 핏감 향상

    제품설명
    견고한 광학 등급 폴리카보네이트 렌즈가 특징인 Honeywell Vapor Sport 틴티드 보안경은 작업장에서 매우 중요한 충격 보호 기능을 제공합니다. 틴티드 보안경은 랩 어라운드 디자인으로 180° 보호 기능 및 주변 시야를 개선하기 위한 현장 파노라마 비전을 제공합니다. 이 안경은 긁힘 방지 코팅으로 처리되어 보안경의 수명을 크게 늘렸습니다. 가벼운 나일론 프레임: 부드러운 안경코 받침과 스포츠형 안경다리가 얼굴에 가볍게 밀착되어 하루 종일 편안함을 선사합니다. 이 보안경은 ANSI Z87+ 및 CSA Z94.3 안전 표준을 준수합니다.
    • 광학 등급 9-베이스 랩 어라운드 폴리카보네이트 렌즈로 180° 현장 시야 제공
    • 경량 블랙 나일론 프레임: 편안한 착용감을 위한 스포츠형 안경다리: 다양한 코 모양과 크기에 맞는 부드러운 코받침
    • 긁힘 방지 코팅으로 안경 수명 연장
    • 다양한 렌즈 색상 사용 가능.
      • 그레이 렌즈 틴트는 실외 작업 환경에서 햇빛과 눈부심으로 인한 눈의 부담과 피로로부터 보호: 렌즈는 99.9% 자외선 차단 기능을 제공합니다.
      • 투명한 렌즈는 실외용으로 적합하며 대부분의 실내 작업 환경에 적합합니다.

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list