/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    안전 안경

    Uvex Protégé® 하이드로실드

    Uvex Protégé 플로팅 렌즈 아이웨어(하이드로실드 포함)

    제품설명
    미국에서 제조: 특허 받은 Floating Lens™ 디자인으로 유연성과 착용감이 향상되었습니다.

    기능 및 이점:
    • 고성능 하이드로실드 김서림 방지 코팅으로 제공
    • 무게가 27.5g에 불과한 초경량 디자인: 무게가 1온스에 불과
    • 다양한 사용자에게 맞도록 눈썹을 단단히 감싸줍니다.
    • 부드러운 안경다리 팁 패드가 안정적인 착용감을 제공하고 노즈피스의 유연한 ‘핑거’가 미끄러지는 현상을 줄여줍니다.
    • 평생 프레임 보장
    • ANSI Z87.1 및 CSA Z94.3 2015 인증 준수
    • 미국에서 제작

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list