/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    안전 안경

    Uvex Protege 보안경 소매

    초경량 및 플로팅 렌즈 디자인: 샌드스톤 프레임: 다양한 렌즈 색상: 김서림 방지 렌즈 코팅 

    제품설명
    매우 가볍고 편안한 눈 보호 기능을 제공하도록 설계: Honeywell Protege 안전 틴티드 안경은 무게가 27.5g에 불과합니다. 이 제품은 외관이 훌륭할 뿐만 아니라 향상된 유연성과 착용감을 제공하는 독점적인 플로팅 렌즈 디자인을 특징으로 합니다. 바쁜 작업 현장에 다양하게 활용 가능: 이 보안경은 안전한 랩어라운드 브로우로 다양한 사용자에게 적합합니다. 부드러운 안경다리 팁과 투명한 코받침은 안경이 피부에 미끄러지거나 피부로 파고 들어가는 것을 막아 줍니다. 이 안경은 ANSI Z87+ 안전 표준을 준수합니다.
    • 전용 플로팅 렌즈 디자인으로 향상된 유연성과 편안한 착용감 제공
    • 유연한 랩어라운드 브로우로 다양한 범위의 사용자들에게 적합합니다.
    • 무게가 27.5g에 불과한 초경량 디자인: 부드러움: 미끄러짐을 방지하는 투명한 노즈 패드: 안정적인 착용감과 인상적인 편안함을 제공하는 안경다리 팁 패드
    • 99.9% UV 차단 제공
    • 다양한 렌즈 색상 사용 가능.
      • 투명 렌즈는 실외 및 실내 작업 환경에 모두 적합합니다.
      • 회색 렌즈 틴트는 햇빛과 눈부심이 눈의 부담과 피로를 유발할 수 있는 실외 작업 환경에 이상적입니다.

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list