/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    안전 안경

    Uvex Mercury 보안경 소매

    검정색 프레임: 다양한 색조: 김서림 방지 렌즈 코팅

    제품설명
    이 스포티한 Honeywell Mercury 시리즈 틴티드 보안경은 공기 중 위험으로부터 눈을 보호하도록 설계되었습니다. 온종일 착용하기에 적합: 미끄러짐을 방지하는 부드러운 패드의 노즈피스와 접촉점의 피로를 줄여주는 부드러운 안경다리가 있습니다. 듀얼 렌즈 디자인은 시야를 흐트러뜨리지 않으면서도 강화된 보호 기능을 제공합니다. 랩어라운드 스타일은 측면의 보호 기능을 강화합니다. 이 보안경은 ANSI Z87.1-2010 및 CSA Z94.3 안전 표준을 준수합니다.
    • 스포티한 랩 프레임으로 파노라마 시야와 추가적인 측면 보호 기능 제공
    • 듀얼 렌즈 설계로 주변 시야를 희생하지 않고 충분한 보호 기능 제공
    • 조절식 소프트 노즈피스로 향상된 편안함과 그립 제공
    • 99.9% UV 차단 제공
    • 다양한 렌즈 색상 사용 가능.
      • 파란색 렌즈 틴트는 실내에 적합하며 햇빛과 눈부심이 눈의 부담과 피로를 유발할 수 있는 실외 작업 환경에 이상적입니다.
      • 투명 렌즈는 실외 및 실내 작업 환경에 모두 적합합니다.
      • 회색 렌즈 틴트는 햇빛과 눈부심이 눈의 부담과 피로를 유발할 수 있는 실외 작업 환경에 이상적입니다.

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list