/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    안전 안경

    Uvex Livewire® CSA

    Uvex Livewire® CSA

    제품설명
    Uvex Livewire는 극한의 조건에서도 극한의 보호 기능을 제공하도록 설계된 밀폐형 아이웨어입니다. Uvex Livewire는 HYDROSHIELD® AF, 상단 및 측면 환기관, 래칫 안경다리 및 유연한 디자인을 채용하였으며, 밀폐형 아이웨어 가운데 가장 폭넓은 색조로 제공됩니다. Rx로도 제공됩니다.

    기능 및 이점:
    • PC 렌즈: 하이드로실드AF: DURA-STREME® AF/HC: 및 Uvexstreme 플러스 AF
    • 폼 서브프레임, 패딩 안경다리, 래칫 안경다리, 조절식 헤드밴드
    • 간단한 안경다리-헤드밴드 교체 시스템
    • 풀 프레임: 익스트림 스타일
    인증:
    • CSA Z94.3
    다음으로 제공되는 폴리카보네이트 렌즈 코팅
    • 하이드로실드 AF 코팅은 대부분의 다른 김서림 방지 제품보다 90배 더 긴 김서림 방지 시간을 제공하며, 당사의 다음 최고의 김서림 방지 코팅보다 2배 더 우수한 긁힘 방지 성능을 제공합니다.
    • Dura-streme 이중 코팅 기술로, Uvextreme 내부 김서림 방지 및 Ultra-dura 외부 긁힘 방지 기능이 구현되어 렌즈 수명이 3배, 긁힘 방지력이 2배 더 높습니다
    • Uvextreme Plus 코팅으로 제공
    핏:
    • 정밀 디자인 폼을 사용한 눈가의 서브프레임 윤곽
    • 적절한 장력과 유연성을 제공하도록 패딩 처리된 안경다리
    • 래칫, 조절식 안경다리, 렌즈 경사각 최대 15%
    • 프레임의 상부 및 측면 통풍 채널로 김서림 방지 성능 향상
    • 조절식 천 헤드밴드, 안경다리-헤드밴드를 쉽고 빠르게 사용할 수 있습니다.
    보호:
    • ANSI+ 2015를 준수하는 것으로 인증되었으며 CSA Z94.3 표준의 요구 사항을 충족하기 위해 Honeywell에서 테스트함
    • U6 등급 – 수준 필터링 99.9% UVB/UVA 보호
    • 100% 유도체
    • 시중에 나와 있는 밀폐형 아이웨어 가운데 가장 폭넓은 렌즈 색조로 제공
    가치 제안:
    • 간단한 안경다리-헤드밴드 교체 시스템
    • Rx 모델 이용 가능
    스타일:
    • 풀 프레임: 익스트림커버리지
    명세서

    Others

    • 렌즈 색상
      • 다양한 렌즈 틴트
    • 프레임 유연성
      • 렌즈 경사 및 템플 길이 조절 가능
    • 프레임 스타일
      • 풀 프레임
    • 프레임 색상
      • 매트 블랙, 실버
    • 제품 플랫폼 장점
      • 편안하고 조절 가능하며 밀봉 보호 기능 제공, Rx 사용 가능.
    • 안경다리 옵션
      • 쿠션형, 헤드밴드
    • 브로우바
      • 쿠션형
    • 렌즈 코팅
      • HydroShield AF, Dura-Streme HC/AF, Uvextreme AF

    Others

    • 렌즈 색상
      • 다양한 렌즈 틴트
    • 프레임 유연성
      • 렌즈 경사 및 템플 길이 조절 가능
    • 프레임 스타일
      • 풀 프레임
    • 프레임 색상
      • 매트 블랙, 실버
    • 제품 플랫폼 장점
      • 편안하고 조절 가능하며 밀봉 보호 기능 제공, Rx 사용 가능.
    • 안경다리 옵션
      • 쿠션형, 헤드밴드
    • 브로우바
      • 쿠션형
    • 렌즈 코팅
      • HydroShield AF, Dura-Streme HC/AF, Uvextreme AF
    • 렌즈 색상 : 다양한 렌즈 틴트
    • 프레임 유연성 : 렌즈 경사 및 템플 길이 조절 가능
    • 프레임 스타일 : 풀 프레임
    • 프레임 색상 : 매트 블랙, 실버
    • 제품 플랫폼 장점 : 편안하고 조절 가능하며 밀봉 보호 기능 제공, Rx 사용 가능.
    • 안경다리 옵션 : 쿠션형, 헤드밴드
    • 브로우바 : 쿠션형
    • 렌즈 코팅 : HydroShield AF, Dura-Streme HC/AF, Uvextreme AF

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list